Publique sus productos
ISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PE
Isopan

ISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PE

Traducido por Google,
Panel sándwich de poliuretano para paredes, con fijación oculta. UTILIZACIÓN Isoparete Plus es un panel sándwich utilizado para paredes de edificios industriales y comerciales, caracterizado por un sistema de unión de fijación oculta. Puede elegir el tipo de acabado externo entre 3 perfiles diferentes. CARACTERÍSTICAS Panel sándwich con doble piel metálica - Aislamiento de poliuretano - Junta con fijación oculta - Posibilidad de elegir el perfil por el lado exterior
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsoparete_plus
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de productosHidden fixing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615