Publique sus productos
ISOPAN Isoray
Isopan

ISOPAN Isoray

Traducido por Google,
Panel sándwich de poliuretano preacanalado para cubierta, con perfil ondulado de 5 nervaduras. UTILIZACIÓN Isoray es un panel sándwich para cubiertas industriales fabricado con paneles curvos de fibrocemento. Se puede fabricar con un radio de curvatura de 3,3 mo 6 m. CARACTERÍSTICAS - Panel sándwich con doble piel metálica - Aislamiento de poliuretano - Perfil ondulado de 5 nervaduras - Se puede fabricar con un radio de curvatura de 3,3 m o 6 m
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsoray
  • Familia de productoRoof Panel
  • Grupo de productosDouble Metal Skin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515