Publique sus productos
ISOPAN Isorighe
ISOPAN Isorighe
    Isopan
    Archivados

    ISOPAN Isorighe

    Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-ribbed finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally. UTILIZATION Isorighe is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions. Joint with exposed fixing. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double micro-ribbed metal skin - Polyurethane insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsorighe
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosExposed fixing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-02
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615