Publique sus productos
Bloque ventilado Isotex AIR - HDIII 44/11 graphito
Bloque ventilado Isotex AIR - HDIII 44/11 graphito
Bloque ventilado Isotex AIR - HDIII 44/11 graphito
Bloque ventilado Isotex AIR - HDIII 44/11 graphito
Bloque ventilado Isotex AIR - HDIII 44/11 graphito
Bloque ventilado Isotex AIR - HDIII 44/11 graphito
    Isotex

    Bloque ventilado Isotex AIR - HDIII 44/11 graphito

    BLOQUE “ISOTEX AIR” CON FACHADA VENTILADA INTEGRADA La revolución de la fachada ventilada. Estructura, aislamiento y ventilación en una sola instalación. Aislamiento termico U=0,19 W/m²K, Resistenza al fuego REI 120, Aislamiento acustico Rw=54 dBIsotex Air es un bloque de encofrado de madera-cemento para la construcción de muros perimetrales y fachadas con ventilación integrada. La geometría clásica de los bloques Isotex se ha rediseñado para integrar la fachada ventilada exterior en la estructura: en una sola instalación simple y rápida, la pared extendida se refuerza débilmente – fundido dentro de los bloques de encofrado – la fachada ventilada, el aislamiento térmico gracias al aislamiento BASF Neopor BMBcert de BASF, protegido por la madera cemento del bloque («capa protegida»). Se suministran bloques especiales para eliminar los puentes térmicos y acústicos. ¿Por qué elegir Isotex Air para la construcción de fachadas ventiladas? El bloque Isotex Air supera los inconvenientes de la fachada ventilada tradicional. La instalación todo en uno reduce el tiempo y los costes. La construcción tradicional de muros y fachadas ventiladas es laboriosa y compleja porque implica la suma de varias capas constructivas colocadas sucesivamente. Tiene costos elevados, porque necesita mano de obra especializada y la coordinación de varios trabajadores. El bloque Isotex Air ahorra costos de material y mano de obra, reduce el tiempo en el sitio y no requiere mano de obra especializada.
    Especificaciones
    • ÌTEMS DE SPECIFICACIONES BLOQUES DE MADERA-CEMENTO ISOTEX Muros de carga exteriores e interiores realizados con  bloques de encofrado Isotex ®  en conglomerado de madera-cemento con conformaciones en H, densidad 534 ± 10% kg/m³ colocados en seco, escalonados medio bloque, para colar en obra cada 5-6 hiladas , con un único rebaje de conexión para hormigón. El muro acabado se reforzará con barras de acero tanto en sentido horizontal como vertical a paso de 25 cm y con hormigonado minimo H25 de consistencia F. La gama de bloques se completa con una serie de  piezas especiales y complementos , tales como: medio bloque, bloque de esquina, bloque de cierre de forjado, bloque de dintel, bloque de pilar. los bloques contienen insertos de EPS fabricados con Neopor ®, certificados por Bureau Veritas Italia según el esquema Re Made in Italy®, en clase C con un 10 % de contenido reciclado (inserto Isotex Green) o en Clase A+ con un 100 % de contenido reciclado (inserto Isotex Total Green) La clasificación varía según el porcentaje de reciclado. El porcentaje de material reciclado se logra mediante el uso de materia prima Neopor® BMBcert de BASF , derivada de fuentes renovables certificadas (biomasa), según el esquema REDcert2. Los bloques deben tener el  marcado CE de conformidad con el Documento de Idoneidad Técnica Europeo y la norma europea armonizada UNI EN 15498, las certificaciones sobre los valores de transmitancia térmica "U" según las normas europeas UNI EN ISO 6946, UNI 10355 y EN 10211, características térmicas dinámicas e higrométricas como exigido por el Decreto Ministerial 26/06/2015, ensayos acústicos según UNI EN ISO 140 y UNI EN ISO 717 para aislamiento acústico, UNI EN ISO 354 y UNI EN ISO 11654 para absorción acústica, ensayos de resistencia al fuego realizados con paredes cargadas según las normas EN 1365-1 y EN 13501-2, el  ensayo de comportamiento al fuego de fachadas LEPIR 2 según el Decreto del Ministerio del Interior francés del 10/09/1990 y su protocolo de aplicación, aprobado por CECMI el 11/06/2013, y las certificaciones de materiales que cumplen con requisitos para la construcción ecológica y la etiqueta ambiental Tipo III-EPD de  conformidad con las normas UNI EN 15804 e ISO 14025 emitidas por las estructuras correspondientes y las certificaciones de producto Eurofins “Indoor Air Comfort” e ” Indoor Air Comfort GOLD” según las normas UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9, que acreditan la conformidad del producto con los criterios básicos de emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) respecto a los reglamentos obligatorios de los diferentes países europeos y a las etiquetas voluntarias (LEED, BREEAM INTERNAZIONALE, etc.).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaair-block
    • Familia de productoExternal Walls
    • Grupo de productosHDIII - Ventilate Block Isotex AIR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks