Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

HB 25/16

Número de Artículo: HB-25_16
Fabricante: Isotex
Familia del producto: Walls
Grupo del producto: HB
Anchura (mm): 250
Altura (mm): 250
Profundidad (mm): 500
Fecha de publicación: 2020-01-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)
Bloque encofrado de conglomerado madera cemento para paredes de carga internas. Aislamiento Acustico Rw=56 dB, Resistenza al fuego REI 120, Aislamiento termico U=0,79 W/m²K

BLOQUES DE ENCOFRADO DE MADERA-CEMENTO ISOTEX

Paredes portantes externas e internas hechas con bloques de encofrado Isotex® con conglomerado de madera-cemento con conformaciones en H, densidad de 510 ± 10% kg/m³ colocados en seco, desfasados medio bloque, a colocar en la obra cada 5-6 cursos, con solo una ranura de conexión para el hormigón.

La pared acabada resultará estar armada con barras de acero tanto horizontales como verticales con un paso de 25 cm y con una colada de hormigón con una consistencia no inferior a S4.

Completan la gama de los bloques una serie de piezas suministrados y especiales como: medio bloque, bloque en ángulo, bandas de forjados, bloque arquitrabe, bloque pilar.

Los bloques deberán contener EPS de grafito BASF-NEOPOR ® y tener el marcado CE de conformidad con el documento de idoneidad técnica europeo y la norma armonizada europea UNI EN 15498, las certificaciones sobre los valores de transmitancia térmica "U" según las normativas europeas UNI EN ISO 6946, UNI 10355 y EN 10211, características térmicas, dinámicas e higrométricas según prevé el D.M. 26/06/2015, pruebas acústicas según las normativas UNI EN ISO 140 y UNI EN ISO 717, las pruebas de resistencia al fuego realizadas con las paredes cargadas según las normativas EN 1365-1 y EN 13501-2 y las certificaciones de materiales conformes con los requisitos para la construcción ecológica y la etiqueta ambiental de tipo III EPD conforme con las normas UNI EN 15804 e ISO 14025 expedidas por los entes encargados.

Los productores de los bloques de encofrado deben caracterizarse según todo aquello previsto por las "directrices para los sistemas de construcción con paneles portantes basados en el uso de los bloques de encofrado y hormigón ligeramente armado colocado en la obra" aprobadas por la Sala Primera del Consejo Superior de Obras Públicas, con dictamen núm. 117 del 10.02.2011.


Material principal: Cement
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Muros - Fachadas
Clasificación IFC: Wall
nombre UNSPSC: Blocks
código UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Código: L322
Uniclass 1.4 Descripción: Blocks
Número OmniClass: 23-15 15 21
Título OmniClass: Wall Blocks
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
Walls - External Walls

Nombre Valor
Material Wood-cement ; Concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Wood-cement ; Concrete

BIMobject®