Reducción CLIMAVER rectangular a una cara horizontal en U
ISOVER ES

Reducción CLIMAVER rectangular a una cara horizontal en U

Reducción CLIMAVER rectangular a una cara horizontal en U conformado mediante el Método del Tramo Recto con panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, no hidrófilo, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, en el caso de los productos CLIMAVER APTA (Espesor: 40mm) y CLIMAVER NETO (Espesor: 25mm), con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. En el caso del producto CLIMAVER PLUS R (Espesor: 25mm), el revestimiento interior se trata de una lámina de aluminio reforzada con papel kraft.
Especificaciones
  • Reducción CLIMAVER rectangular a una cara horizontal en U conformado mediante el Método del Tramo Recto con lana mineral ISOVER CLIMAVER NETO, CLIMAVER APTA o CLIMAVER PLUS R constituido por paneles rígidos de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestidos por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, en el caso de los productos CLIMAVER APTA (Espesor: 40mm) y CLIMAVER NETO (Espesor: 25mm), con un tejido Neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. En el caso del producto CLIMAVER PLUS R (Espesor: 25mm), el revestimiento interior se trata de una lámina de aluminio reforzada con papel kraft. Cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales con una conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego B-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCLIMAVER_rectangular_reducer_to_one_face_in_U
  • Familia de productoConductos Climatización
  • Grupo de productosMineral Wool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto