Publique sus productos
Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Sistema de Fachada Placotherm® Integra es una solución de fachada ligera de construcción en seco que permite una ejecución más eficiente, con la posibilidad de fijar una fachada ventilada a la estructura de la misma o un acabado de mortero o pintura con amplia gama de terminaciones.

Especificaciones
  • Sistema de Fachada Placotherm® Integra es una solución de fachada ligera para una construcción más eficiente, con terminación de fachada ventilada o bien con revestimiento con una amplia gama de terminaciones. Es un sistema compuesto exteriormente por placas Glasroc® X or Aquaroc® recubiertas con mortero de terminación, lámina impermeabilizante, subestructura anclada al soporte base (compuesta a su vez por raíles THR y montantes THM) y estructura autoportante interior con Lana Mineral Isover de las más altas prestaciones térmicas y acústicas, y doble placa interior Placo®Phonique para las máximas prestaciones acústicas, de fuego y de robustez.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPlacotherm_Integra_185_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • Familia de productoFachada
  • Grupo de productosMineral Wool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro