Publique sus productos
ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]
ISOVER SE

ST:66 Oventilerat tegeltak med lösull [REI30] [48 dB]

Traducido por Google,
Una construcción de techo eficiente, que ahorra espacio, resistente al fuego y a la humedad, adecuada para casas unifamiliares y multifamiliares con enfoque en la construcción sostenible y casas pasivas con cargas normales de humedad en el interior. El techo está diseñado con vigas de madera sin cámara de aire, con ISOVER Vario Xtra en el interior y VEMPRO™ R+ Underlagstak en el exterior. ISOVER Vario Xtra, un retardador de vapor variable inteligente, tiene una resistencia al vapor de agua que se adapta a la humedad relativa. El producto se abre cuando la humedad relativa es alta, lo que significa que no se recomienda su uso en áreas interiores con humedad relativa alta constante. La construcción se puede utilizar para todas las cubiertas de techo abierto de difusión. La inclinación del techo debe ser de al menos 15 grados para garantizar el funcionamiento de la membrana del techo. Se ha realizado una evaluación prudente en relación con las simulaciones acústicas, lo que significa que la reducción del sonido del techo puede diferir de los valores informados. Lea más en www.isover.se sobre las condiciones de uso de esta construcción.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaISO_LT_01
  • Familia de productoInsulation System
  • Grupo de productosPitched Roof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-10
  • Número de edición2
  • Profundidad (mm)358
Información relacionada
  • Material principalAislante
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515