Publique sus productos
Chest of drawers - 4 drawers
IS-Vet Oy

Chest of drawers - 4 drawers

Traducido por Google,
Gabinetes y estantes con estructura de panel Tablero de partículas laminado o melamínico de 18 mm. Ribete de ABS. marcos de base de metal y pies ajustables. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • Referencia76865
  • Familia de productoSchool Furniture
  • Grupo de productosPanel-framed furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalTablero de partículas
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56