Publique sus productos
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm

SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm

Traducido por Google,
Los soportes ajustables para pavimentos Special Light Viist se pueden utilizar en exteriores para la instalación de sistemas de tarimas elevadas para exteriores.
Es la solución perfecta para convertir áreas no transitables en transitables, ya sean impermeabilizadas o no, y además permite el paso de cables y tuberías.
Por este motivo, los suelos elevados se utilizan principalmente en edificios nuevos o en reformas donde se requiere el máximo diseño y flexibilidad, o simplemente para facilitar la inspección de la capa impermeabilizante o de cualquier tubería, cable, etc.
Los soportes de pavimentación ajustables Special Light Joist se fabrican utilizando únicamente polipropileno de la más alta calidad y aditivos. Estas materias primas de primera calidad garantizan su larga durabilidad y también aumentan su capacidad de carga.
Especificaciones
  • Supply and installation of adjustable Special Light Joist paving supports made of polypropylene, for the realisation of raised floors with decking systems The support consists of: - Threaded base - Threaded screw - Fixed head Special Light Joist for any type of joists
Especificaciones técnicas
  • Referenciaadjustable-paving-support_special-light-joist_Art187_2j
  • Grupo de productosRAISED FLOORS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30
  • Descripción Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements