Publique sus productos
AC830P Wall Hanging Box
IVAR

AC830P Wall Hanging Box

Traducido por Google,

La gama de artículos IVAR incluye una amplia serie de accesorios para completar las principales líneas de productos. Estos le dan al diseñador la oportunidad de personalizar el producto deseado, asegurando un alto estándar de calidad para satisfacer las necesidades de todos. Por tanto, también están disponibles en formato BIM soportes, cajas, servomotores, insertos, tapas protectoras, válvulas y racores accesorios, virolas, adaptadores, racores y mucho más.

Especificaciones
  • Wall hanging box for IvarSAT utility satellites. H: from 722 to 785 mm. W: from 600 to 750 mm. D: 150 mm.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAC830P_Wall_Hanging_Box
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosXXX test
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEG000042
  • Nombre ETIMHot water appliances
  • Nombre UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descripción Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 23 00
  • Título OmniClass Heat Exchangers
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC