Publique sus productos
EASY-LOCK
IVAR

EASY-LOCK

Traducido por Google,

Los colectores modulares serie EASY LOCK se caracterizan principalmente por su capacidad de conectarse entre sí de manera fácil y práctica; Las roscas están diseñadas para que los colectores EASY LOCK se puedan conectar entre sí teniendo una conexión alineada y sellada sin usar ningún elemento de sellado. Los colectores solo están niquelados externamente; por lo tanto, de color amarillo por dentro, haciéndolos aptos para uso en agua potable.

Están disponibles en varias versiones:

- con válvulas de aislamiento accionadas manualmente (con volante azul o rojo);

- con válvulas de aislamiento de accionamiento manual (con volante azul o rojo) y conexiones inclinadas a 30°;

- simple (sin válvulas de aislamiento accionadas manualmente).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEASY_LOCK_SHOWCASE
  • Familia de productoSanitary System
  • Grupo de productosModular Manifolds EASY•LOCK
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descripción Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía