Publique sus productos
Fan-Coil Unit Kit
Fan-Coil Unit Kit
    IVAR

    Fan-Coil Unit Kit

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Kit IVAR FCU:

    FCU-Kit (Fan-Coil Unit Kit) es una unidad de bypass multifunción premontada diseñada para plantas que requieren un flujo constante de
    fluido de transferencia de calor, como: l Fancoils; l Vigas frías; l Sistemas de aire acondicionado de techo. El control de flujo se confía a una válvula de equilibrio dinámico PICV (Pressure Independent Control Valve). FCU-Kit conecta las tuberías de impulsión y retorno a las unidades terminales e integra los siguientes accesorios, necesarios para el correcto funcionamiento y mantenimiento del sistema: l Válvulas de tres vías; l Dos grifos de carga/descarga; l Filtro de malla; lPICV; l Niples piezométricos; l Orificio de Venturi para medida de caudal.

    Conexiones: G 1/2" H (DN 15) o G 3/4" H (DN 20).
    Disponible con o sin capa de aislamiento (adecuado para aplicaciones de calefacción y refrigeración).
    Orificio de Venturi: seis tamaños disponibles para optimizar el control de flujo en múltiples condiciones de operación.


    Especificaciones
    • IVAR FCU-Kit: Pre-assembled brass multi-function bypass unit for fan-coil systems, chilled beams, heaters and other constant flow rate conditioning systems. Can be used for both heating and cooling. Consisting of: a pair of three-way valves for setting 5 different operating modes, a mesh filter, two loading/unloading taps, a Venturi orifice with a pair of piezometric sockets and a PICV flow regulator. Permissible differential pressure ranges and flow control range (for PICV): with PICC 03 cartridge (code 590123) 16- 200 kPa, 37-575 l/h; with PICC 03 cartridge (code 590124) 30-400 kPa, 64-1110 l/h. Mesh filter (500 μm) in stainless steel AISI 304. Connections to the primary circuit (with unions): 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Connections to the secondary circuit: 1/2 "F (DN 15) - 3/4 "F (DN 20). Maximum operating pressure: 10 bar. Maximum operating temperature: 120 °C. Available with insulation shell in grey ARPRO 5135 FR with conductivity 0.037 W/mK, density 50 kg/m3, reaction to fire class HF-1 according to UL-94 standard.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFan-Coil_Unit_Kit
    • Familia de productoValves, lockshields and thermostatic heads
    • Grupo de productosFan-coil valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC002580
    • Nombre ETIMFlow monitoring equipment
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC