Publique sus productos
MPL5700 Straight Fitting
IVAR

MPL5700 Straight Fitting

Traducido por Google,
MULTI•PRESS•LEAK es el nuevo racor prensado diseñado para garantizar la fuga de agua en caso de fallo de prensado y para ser utilizado indistintamente con 7 perfiles de engaste diferentes (BE, B, TH, R, H, F, U). La ausencia de sellado si no se presiona es una función especialmente demandada en el mercado para evitar problemas y daños en caso de olvido del prensado: gracias a la prueba del sistema, el instalador puede identificar inmediatamente las fugas y repararlas presionando correctamente el accesorio. Disponible en una amplia gama de configuraciones y tamaños.
Especificaciones
  • MPL5700 - STRAIGHT FITTING Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available from 16x2 to 32x3.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMPL5700_Straight_Fitting
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosM·P·L - Multi Press Leak
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings