Publique sus productos
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
    IVAR

    MULTIMIX

    Traducido por Google,

    El sistema MULTIMIX es una subestación de mezcla y refuerzo, que permite el trasvase de fluidos a diferentes temperaturas a cada zona térmica a través de un kit de distribución, independizado por el ecualizador de presión incorporado en el colector principal. El tamaño extraordinariamente compacto facilita la instalación debajo de la caldera y en espacios reducidos. MULTIMIX está compuesto por los kits colector/separador y directo, o versiones con mezclador, que pueden configurarse y combinarse para satisfacer necesidades específicas. Las configuraciones premontadas también están disponibles con carcasa de aislamiento en polipropileno y/o armario de empotrar metálico. MULTIMIX también se puede suministrar a través de conexiones laterales y permite la conexión de dos o más colectores entre sí. A diferencia de MULTIMIX-C, este sistema permite la desactivación temporal o permanente de la función de separación hidráulica, útil en casos como la conexión a una unidad de almacenamiento inercial.

    máx. caudal primario: 3000 l/h

    máx. caudal por kit: 1700 l/h

    Especificaciones
    • Distribution and mixing system IVAR MULTIMIX for thermal power stations, modular with:

      - Manifold made of CB753S brass from castingwith adjustable and interceptable hydraulic separator integrated. Complete withunion with swivel fittings G 1” for the connection to distribution kits, shut-offball valves DN 25 at the inlets, thermomanometer 0-6 bar/0-120 ◦C and automaticair vent valve. 2-way or 3-way versions available. Possibility of connection to the primary circuit fromabove, below, right or left. Expandable by connecting to other manifolds with swivelnipples G 1”. Other components made of CW617N brass. Gaskets and o-rings madeof Peroxide-cured EPDM. Connections to the primary circuit G 1”F, centredistance delivery/return 52 mm (inlet from the side), 197 mm (inlet from aboveor below, 2-way manifold), 170 mm (inlet from above or below, 3-way manifold); connectionsto the distribution circuits with swivel nut G 1”F, centre distance delivery/return45 mm. Max operating temperature 120 ◦C. Max operating pressure 10 bar.Max primary circuit flow rate 3500 l/h.

      - High-temperature direct flow kit completewith telescopic system for pump connection, shut-off ball valves for pumpconnection, delivery and return thermometers 0÷80 ◦C; check valve. Primarycircuit connections G 1” M, delivery/return centre distance 45 mm; distributioncircuits connections G 3/4”F, delivery/return centre distance 90 mm. Parts fromcasting: CB753S brass. Other parts made of CW617N brass. Gaskets and o-rings: peroxide-curedEPDM. Max operating temperature (pump excluded) 120 ◦C. Max operating pressure10 bar.

      - Low temperature mixing kit completewith 3-way mixing valve with headwork for thermostatic or motorisable control, secondarybypass with micrometric dually adjusted lockshields and position memory, telescopicsystem for pump connection, shut-off ball valves for pump connection, delivery andreturn thermometers 0÷80 ◦C, check valve, fixed setting safety thermostat 60◦C.Primary circuit connections (manifold-separator) G 1”M, centre distance delivery/return45 mm; heating circuits connections G 3/4”F, centre distance delivery/return 90mm. Parts from casting: CB753S brass. Other parts: CW617N brass. Gaskets ando-rings: peroxide-cured EPDM. Max operating temperature (pump excluded) 120 ◦C.Max operating pressure 10 bar.

      - Variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 130 mm.

      - 3-speed standard pump WILO3F centre distance 130 mm.

      - Polypropylene insulation shell.

      - Wall fitted cabinet with variable height and depth.

      - T 5011 U: thermostatic head with incorporated control and immersion remote sensor. Connection: M30 x 1.5. Probe holder connection: 1/2". Range: 30-55 °C. Cable lenght: 2 m.

      - RV 01: axial motor. Connection: M30 x 1.5. 3-point adjustment 230 V AC or 24 V AC or proportional 0-10 V 24 V AC.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMULTIMIX
    • Familia de productoThermal Power Station
    • Grupo de productosMultimix
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC