Publique sus productos
PT5703 Straight Fitting With Flat Seal And Rotating Nut
IVAR

PT5703 Straight Fitting With Flat Seal And Rotating Nut

Traducido por Google,

IVARPRESS es un pressfitting IVAR estudiado y probado para ser utilizado con el perfil de crimpadora B.

La geometría del racor, proyectada para el acoplamiento ideal entre tubo y racor tras el prensado, y las ventanas en el portapastas, para verificar la correcta inserción del tubo y dos juntas tóricas en EPDM peróxido en cada terminal, son detalles que ayudan a garantizar la usabilidad y fiabilidad del producto.

El cuerpo está fabricado en latón CW617N niquelado en la superficie exterior y amarillo en el resto de las partes en contacto con el fluido de conformidad con las últimas normas-reglamentos para plantas de agua potable.

Disponible en una amplia gama de configuraciones y tamaños.

Especificaciones
  • PT5703 - STRAIGHT FITTING WITH FLAT SEAL AND ROTATING NUT 

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 32x3 mm and female threaded connection from 3/8” to 1" 1/4.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPT5703_Straight_Fitting_With_Flat_Seal_And_Rotating_Nut
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosIVARPRESS - Press fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings