Publique sus productos
PTM5760 Wall Fitting
IVAR

PTM5760 Wall Fitting

Traducido por Google,

IVARPRESS es un pressfitting IVAR estudiado y probado para ser utilizado con el perfil de crimpadora B.

La geometría del racor, proyectada para el acoplamiento ideal entre tubo y racor tras el prensado, y las ventanas en el portapastas, para verificar la correcta inserción del tubo y dos juntas tóricas en EPDM peróxido en cada terminal, son detalles que ayudan a garantizar la usabilidad y fiabilidad del producto.

El cuerpo está fabricado en latón CW617N niquelado en la superficie exterior y amarillo en el resto de las partes en contacto con el fluido de conformidad con las últimas normas-reglamentos para plantas de agua potable.

Disponible en una amplia gama de configuraciones y tamaños.

Especificaciones
  • PTM5760 - WALL FITTING 

    Suitable for B clamping profile. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar.

    Sizes available: IVARPRESS connection from 16x2 mm to 26x3 mm and female threaded connection from 1/2” to 3/4”.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPTM5760_Wall_Fitting
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosIVARPRESS - Press fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descripción Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniClass Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings