Publique sus productos
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
VARIMIX
    IVAR

    VARIMIX

    Traducido por Google,

    VARIMIX permite disponer la sala de máquinas según un nuevo concepto de espacio y funcionalidad. Esta solución brinda la oportunidad de gestionar múltiples áreas térmicas con diferentes características como zonas verdaderamente independientes en un espacio ordenado y racional, gracias a su estructura modular y flexibilidad de instalación excepcional. En los kits de baja temperatura, la válvula mezcladora está disponible con diferentes características hidráulicas y en versiones de 3 o 4 vías. Al producir una mezcla incluso en la línea de retorno, es especialmente adecuado para calderas más antiguas en las que la temperatura de retorno no debe ser demasiado baja para evitar la corrosión. Finalmente, los módulos “LT” están específicamente diseñados para aplicaciones con fuentes de calor de baja temperatura (por ejemplo, bombas de calor).

    Principales características:

    • fácil de instalar;
    • compacto y ordenado;
    • completamente reversible;
    • versátil y flexible;
    • adecuado para aplicaciones de calefacción y refrigeración.


    Caudal primario máx.: 4500 l/h
    Caudal máximo para cada kit: 3000 l/h

    Especificaciones
    • Distribution and mixing system IVAR VARIMIX for thermal power stations, modular with:

      - VAR 00 (cod. 550600): hydraulic separator for VARIMIX system. CB753S brass body. Automatic air vent valve, size 1/2".  Shut-off ball valve with soft-seal fitting, size 1/2". Ball valve with red knob for interception of automatic vent valve with soft seal fitting. Possibility of straight or angular primary outlet. Thermomanometer 0÷120°C; 0÷6 bar on primary outlet. Thermometer 0÷120°C on primary outlet. Peroxide-cured EPDM O-rings. Support made of FeP13 with fixing screws kit. Insulation shell made of expanded polyethylene. Connections: 1"1/4M.

      - AC 655 NST (cod. 506407): pair of male-female straight shut-off ball valves with soft-seal union.

      - VAR 30 (cod. 550630): modular distribution manifold for VARIMIX system made of CB753S brass. Power supply to distribution circuits upwards or downwards. Complete with shut-off ball valves on the connections to the branches. Support hangers made of FeP13. Insulation shell made of expanded polyethylene. Peroxide-cured EPDM O-rings. Connections to distribution circuits by with soft-seal unions, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Primary connections size G 1"1/4F, delivery/return centre distance 100 mm. Max operating temperature 0÷120°C; max operating pressure 10 bar; max flow rate 4500 l/h.

      - VAR 10 (cod. 550610 - 550610P - 550610PE) – VAR 11: high-temperature direct flow kit for storage heat exchangers. Complete with ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell made of polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings. Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 0÷120°C; max operating pressure 10 bar. Differential pressure by-pass (cod. 550611 - 5550611P).

      - VAR 20-21-22-23 Low-temperature mixing kit equipped with 3 way mixing valve Kv 4 (cod. 550620NB - 550620PE) or Kv 8 (cod. 550623NB - 550623PE) with connector on secondary balancing selector made of brass CB753S; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 4 way mixing valve Kv 4 (cod. 550621NB - 550621PE) or Kv 2 (cod. 550622NB - 550622PE)  with connector on secondary balancing selector made of brass CB753S; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 3  way mixing valve Kv 4 (cod. 550620NBLT - 550620PELT) or Kv 8 (cod. 550623NBLT - 550623PELT) made of CB753S brass; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O-rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature 120°C; max operating pressure 10 bar.

      Low-temperature mixing kit equipped with 4 way mixing valve, Kv 4 (cod. 550621NBLT - 550621PELT) or Kv 2 (cod. 550622NBLT - 550622PELT)  with CB753S brass body; ball valve and manual air vent valve on heating flow; delivery/return thermometer 0÷120°C; not return valve; fill/drain valve; black insulation shell in polystyrene. Moulded parts made of CW617N brass; Peroxide-cured EPDM O rings; stainless steel springs and circlips; Connections to distribution circuits by revolving soft-seal fitting, size G 1"1/4 F, delivery/return centre distance 100 mm. Cod. P with 3-speed standard pump WILO3F centre distance 180 mm. Cod. PE with variable-speed electronic pump WILO4F centre distance 180 mm. Max operating temperature (pump excluded) 120°C; max operating pressure 10 bar.

      - M106: motor for mixing valves. 3-point setting 230 V AC (cod. 501394). Proportional control 0-10 V 24 V AC (cod. 501395). 3-point setting 24 V AC (cod. 501396).

      - CTC 20 (cod. 501648): revolving actuator with incorporated regulator and probes for fixed point control of mixing valves 230 V AC. 

      - CC 25 (cod. 501647): revolving actuator with incorporated regulator and probes for climatic control of mixing valves 230 V AC.

      - AVAR 01 (cod. 180006): expansion tank for VARIMIX system (18 l).

      - AVZS 00 – AVZS 01: motor for two zone ball zone valves 230V AC – 50 s (cod. 506241). Motor for two zone ball zone valves 230V AC – 25 s (cod. 506241V).

      - AVZS 10 – AVZS 11: motor for two zone ball zone valves with release device - 230V AC – 50 s (cod. 506242). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 50 s (cod. 506243). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 25 s (cod. 506242V). Motor for two zone ball zone valves with release device 230V AC – 25 s (cod. 506243V).


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVARIMIX
    • Familia de productoThermal Power Station
    • Grupo de productosVarimix
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-02
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Ss_60
    • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC