Publique sus productos
VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection
IVAR

VD2101NH Straight Thermostatic Dynamic Valve Harmonia With Female Connection

Traducido por Google,

Una válvula termostática regula la temperatura ambiente y modula el caudal en el radiador: cuando la temperatura ambiente se acerca al valor requerido, el caudal en el radiador se reduce, hasta valores muy bajos. Los sistemas con válvulas termostáticas son, por lo tanto, versiones de caudal variable. En un sistema centralizado con distribución vertical, ¿cómo es posible distribuir el caudal correcto a los radiadores también con cargas parciales? En estos casos, se suelen instalar válvulas de equilibrado dinámico en la base de las columnas de distribución, conocidas como equilibradores de presión diferencial. Para instalar esta válvula, se requiere lo siguiente:

• la ubicación de las columnas de distribución;

• holgura garantizada para la instalación en la base de la columna de distribución;

• después de la instalación, calibración precisa.

Las válvulas IVAR HARMONIA han sido diseñadas para simplificar estas situaciones, y son la solución más fácil de instalar en sistemas existentes. Combinados con un cabezal termostático, ofrecen 3 funciones:

1. Control de temperatura, gracias al cabezal termostático que modula el caudal.

2. Preconfiguración de los caudales máximos en 6 posiciones, para facilitar los intervalos de activación del sistema.

3. Equilibrado dinámico del sistema, para una gestión eficaz de las cargas parciales.

Las válvulas IVAR HARMONIA también se pueden instalar en cualquier sistema, sin necesidad de procedimientos de calibración complejos. ¡Simplemente instálelos y ellos harán el resto!

Versiones disponibles: recto, angular, cuerpo inverso y coaxial.

Especificaciones
  • IVAR VD2101NH - Straight thermostatic valve with flow rate pre-regulation and pressure dynamic balancing, HARMONIA-series, with female connection. Connection to iron pipe x Connection to radiator: G 3/8"F x G 3/8"M with or without O-ring, G 1/2"F x G 1/2"M with or without O-ring. Ring nut with spingle which can be replaced and inspected while the system is working. Fluid: water, glycol-water solutions (up to 30% glycol max). Max fluid temperature: 120° C. Max operating pressure: 10 bar. Differential pressure range: 0.1÷0.6 bar. Body material: nickel-plated CW617N brass. Gaskets and O-rings materials: peroxide EPDM. Spring, washer and spindle material: stainless steel. Protective cap: orange ABS.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVD2101NH_Straight_Thermostatic_Dynamic_Valve_HARMONIA_With_Female_Connection
  • Familia de productoValves, lockshields and thermostatic heads
  • Grupo de productosThermostatic valves - Harmonia series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG000002
  • Nombre ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60
  • Descripción Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC