Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

JLG 1732 High Capacity / 8010H

Número de Artículo: 1732HighCapacity
Fabricante: JLG
Familia del producto: Telehandlers
Grupo del producto: JLG Telehandler
Fecha de publicación: 2018-11-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

JLG® high capacity telehandlers allow operators to accomplish multiple tasks with the perfect blend of strength, versatility and smart technology. Their higher lift capacity and enhanced versatility cut down on the time it takes to complete the work, saving time, money and labor on the job site.


This machine may also be known as: Telescopic Material Handler, Skytrak, Lull


Material principal: Steel
Material secundario: Steel
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Construcción - Obra
Clasificación IFC: Object
Uniclass 2015 Código: TE_30_30_60_70
Uniclass 2015 Descripción: Telescopic platforms
Número OmniClass: 23-23 17 00
Título OmniClass: Materials Handling
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
Construction - Site Construction

Nombre Valor
Height 2670 mm
Material Steel
Width 2460 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Name 1732
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Category TE_30_30_60_70
Duration Unit Years
Material Steel
Name 1732
Nominal Height 2670 mm
Nominal Length 5920 mm
Nominal Width 2460 mm
Size 1732 x 2670 x 2460
Warranty Description Please Contact Manufacturer

BIMobject®