Publique sus productos
JULY - Columna ducha con termostato
JULY - Columna ducha con termostato
JULY - Columna ducha con termostato

    JULY - Columna ducha con termostato

    Columna de ducha con termostato integrado - Ducha de cabeza redonda de 200 mm (Caudal 10 l/min), - brazo superior orientable, - flexible de ducha anti-torsión, - ducha de mano Citrus de 90 mm de cuatro posiciones, - discreto inversor, - duchas con sistema anti-calcáreo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE45716
    • Familia de productoJULY
    • Grupo de productosHydromassage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1110
    • Ancho (mm)283
    • Profundidad (mm)545
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Válvula

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Francia
    Rusia