Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha extraplano cuadrado - 90 x 90 x 4 cm
FLIGHT - Plato de ducha extraplano cuadrado - 90 x 90 x 4 cm

    FLIGHT - Plato de ducha extraplano cuadrado - 90 x 90 x 4 cm

    Plato de ducha de colores en acrílico reforzado de carga mineral - Revestimiento antideslizante Flight Safe clase C (norma DIN 51097), - acrílico con tratamiento antibacteriano en la superficie por iones de plata, - sobre suelo o encastrados, altura 4 cm, diámetro 90 mm, - garantía 10 años.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62442
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Francia
    Rusia