Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha - 120 x 80 cm
FLIGHT - Plato de ducha - 120 x 80 cm

    FLIGHT - Plato de ducha - 120 x 80 cm

    Plato de ducha rectangular sobre suelo (120 x 80 x 4 cm) para desagüe de Ø 90 mm

    Kit de patas en opción para altura míni-maxi de 16,5 - 19 cm

    Especificaciones
    • Rectangular shower tray 120 x 80cm Collection : FLIGHT - E62450 Dimensions : 120 x 80 x 4 cm Weight : 30 kg Material : Flight Installation type :Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62450
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Francia
    Rusia