Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
jacobdelafon/products/72562a0c-64e6-4524-bcf1-860b2f50b71e
Inicio
Categorías
Sanitarios
Platos de ducha
STRUKTURA - Bañera para empotrar - 170 - 70 cm
No disponible en Estados Unidos
Jacob Delafon
Seguir
STRUKTURA - Bañera para empotrar - 170 - 70 cm
Bañera baño-ducha (170 x 70 cm) - Amplia bañera a un precio muy competitivo
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E6D020
Familia de producto
STRUKTURA
Grupo de productos
Bain
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-05-23
Número de edición
1
Altura (mm)
520
Ancho (mm)
700
Profundidad (mm)
1700
Links
Links
Instalación URL
http://www.jacobdelafon.es/es/productos/banera/banera-0/struktura/E6D020
Descripción técnica
http://www.jacobdelafon.es/sites/default/files/technical_sheet/E6D020_15.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acrílico
Diseñado en
Francia
Peso Neto (kg)
16
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Platos de ducha
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Disponibilidad en regiones
Europa
África
España
Marruecos
Francia
Rusia
Productos similares
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Descargar
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Descargar
Jacob Delafon
JULY - Termostato mural de ducha
Descargar
Jacob Delafon
JULY - Termostato baño-ducha mural
Descargar
Jacob Delafon
EO - Columna de ducha de cabeza cuadrada de 200 mm (Caudal 10 l/min) 2 flexibles de ducha
Descargar
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Descargar