Publique sus productos
PARALLEL - Espacio de almacenaje 60 cm
PARALLEL - Espacio de almacenaje 60 cm

    PARALLEL - Espacio de almacenaje 60 cm

    Acabados:

    • N18 - Blanc brillant
    • N18 - Gloss white
    • N14- Gloss anthracite grey
    • E10- Québec oak
    • NR4- White marble
    • E52- Chêne tabac

    + 60 lacas disponibles

    60 x 50 x 45 cm.

    Solicitar con encimera Parallel.

    Amplia variedad de acabados.

    Especificaciones
    • Solicitar con:

      • Encimera Parallel
      • Lavado Vivienne
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEB1700
    • Familia de productoPARALLEL
    • Grupo de productosBase unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalLaca acrílica aplicada con haz de electrones
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Francia
    Rusia