Publique sus productos
OBLO - Monomando de lavabo liso

OBLO - Monomando de lavabo liso

Monomando de lavabo con flexibles de alimentación. Cartucho secuencial. Aireador anti-calcáreo integrado. Sin desagüe automático. Caudal limitado a 8 l/min. Desagües recomendados: E78296 Desagüe “Click” (para lavabos con rebosadero) y E78315 (para lavabos sin rebosadero).
Especificaciones
  • Descripción: Monomando de lavabo liso. E10378. Colleccion: OBLO. Dimensión: x x cm. Peso: 2,2 kg. Tipo de instalación: 1 orificio. Caudal: 8 l/mn sobre 3 bares. Racores: Con flexibles de alimentación. Mécanismo: Cartucho secuencial de discos cerámicos. Cartucho secuencial de abertura en frío. Aireador anti-calcáreo integrado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE10378
  • Familia de productoOBLO
  • Grupo de productosRobinetterie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África