Publique sus productos
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Traducido por Google,
Monomando baño-ducha de pared - Anillo limitador de temperatura, - ahorro de agua: caudal sensible, - desviador automático con bloqueo, - válvula antirretorno en salida de ducha, - aireador antical.
Especificaciones
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE1385
  • Familia de productoKUMIN
  • Grupo de productosRobinetterie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario

Disponibilidad en regiones

Europa África