Publique sus productos
OLA - Lavabo - 60 x 47 cm

OLA - Lavabo - 60 x 47 cm

Lavabo autoportante (60 x 47 cm) con sujeción, 1 orificio.
Especificaciones
  • Lavabo Colleccion: OLA - E4159 Dimensión: 60 x 47 cm Peso: 13,8 kg Material: Cerámica Tipo de instalación: Autoportante Orificio de grifería: 1 orificio para grifería (disponible en 3 orificios) La solución perfecta para presupuestos reducidos Amplias playas de grifería Disponible en versión con 3 orificios para grifería (terminación -53)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE4159
  • Familia de productoPATIO
  • Grupo de productosCéramique
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)13.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Francia
Rusia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText