Publique sus productos
BRIVE - Inodoro S/H
BRIVE - Inodoro S/H

    BRIVE - Inodoro S/H

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Inodoro S/H (660 x 355 mm) con fijación - Preparado para doble descarga de bajo consumo 3/5 litros, - el aliado perfecto en obras y proyectos, - la solución económica pero sin sacrificar comodidad.
    Especificaciones
    • Inodoro S/H Colleccion: HUNO - E4380 Dimensión: 66 x 35,5 cm Peso: 15,6 kg Material: Cerámica Tipo de instalación: A suelo El aliado perfecto en obras y proyectos La solución económica pero sin sacrificar comodidad
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE4380
    • Familia de productoBRIVE
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)660
    • Profundidad (mm)355
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)15.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505

    Disponibilidad en regiones

    Europa África