Publique sus productos
ODÉON UP - Lavabo plano autoportante

ODÉON UP - Lavabo plano autoportante

Lavabo plano autoportante (80 x 50 cm), 1 orificio para grifería. Coordinar con el mueble EB894, EB895 o EB993.
Especificaciones
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE4796
  • Familia de productoODÉON UP
  • Grupo de productosCéramique
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)26.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África