Publique sus productos
Bañera 180 x 80 cm

Bañera 180 x 80 cm

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Bañera 180 x 80 cm.
Especificaciones
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE6048
  • Familia de productoODÉON UP
  • Grupo de productosBain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)21.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África