Publique sus productos
Bañera 170 x 75 cm

Bañera 170 x 75 cm

Bañera 170 x 75 cm.
Especificaciones
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE6049
  • Familia de productoODÉON UP
  • Grupo de productosBain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África