Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha extraplano cuadrado - 80 x 80 cm
FLIGHT - Plato de ducha extraplano cuadrado - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Plato de ducha extraplano cuadrado - 80 x 80 cm

    Plato de ducha de colores en acrílico reforzado de carga mineral - Revestimiento antideslizante Flight Safe clase C (norma DIN 51097), - acrílico con tratamiento antibacteriano en la superficie por iones de plata, - sobre suelo o encastrados, altura 4 cm, diámetro 90 mm, - garantía 10 años.
    Especificaciones
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62441
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa África