Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha extraplano rectangular

FLIGHT - Plato de ducha extraplano rectangular

Plato de ducha blanco en acrílico reforzado con carga mineral - Acrílico con tratamiento antibacteriano en la superficie por iones de plata, - sobre suelo, altura 4 cm, - suministrado sin desagüe, diámetro 90 mm, - garantía 10 años, - en opción: - Tira flexible de sellado - Rampa de acceso.
Especificaciones
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE62446
  • Familia de productoFLIGHT
  • Grupo de productosReceveur
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays

Disponibilidad en regiones

Europa África