Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha 140 x 76 cm
FLIGHT - Plato de ducha 140 x 76 cm

    FLIGHT - Plato de ducha 140 x 76 cm

    Plato de ducha rectangular sobre suelo (140 x 76 x 4 cm) para desagüe de Ø 90 mm

    Kit de patas en opción para altura míni-maxi de 16,5 - 19 cm.

    Especificaciones
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62452
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa África