Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha 140 x 80 cm
FLIGHT - Plato de ducha 140 x 80 cm

    FLIGHT - Plato de ducha 140 x 80 cm

    Plato de ducha rectangular sobre suelo (140 x 80 x 4 cm) para desagüe de Ø 90 mm

    Kit de patas en opción para altura míni-maxi de 16,5 - 19 cm.

    Especificaciones
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62453 Dimensions : 140 x 80 x 4 cm Weight : 38 kg Material : Flight Type d'installation : Posé ou affleurant Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option : Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62453
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilidad en regiones

    Europa África