Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha 160 x 90 x 4 cm
FLIGHT - Plato de ducha 160 x 90 x 4 cm

    FLIGHT - Plato de ducha 160 x 90 x 4 cm

    Plato de ducha blanco en acrílico reforzado con carga mineral. Acrílico con tratamiento antibacteriano en la superficie por iones de plata. Sobre suelo, altura 4 cm. Suministrado sin desagüe, diámetro 90 mm. Garantía 10 años. En opción: - Tira flexible de sellado - Rampa de acceso
    Especificaciones
    • Description : E62482. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 90 x 4 cm. Weight : 23 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62482
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)49
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray

    Disponibilidad en regiones

    Europa África