Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha 170 x 90 x 4 cm
FLIGHT - Plato de ducha 170 x 90 x 4 cm

    FLIGHT - Plato de ducha 170 x 90 x 4 cm

    Plato de ducha rectangular sobre suelo (170x90x4 cm) para desagüe de Ø 90 mm

    - Kit de patas en opción para altura míni-maxi de 16,5 - 19 cm.

    Especificaciones
    • Rectangular shower tray

      Collection : FLIGHT - E62483

      Dimensions : 170 x 90 x 4 cm

      Weight : 51 kg

      Material : Flight

      Installation type :Floor-standing or inset

      Forme : Rectangular

      Drain Ø 9 cm not included

      OPTION :optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62483
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa África