Publique sus productos
FLIGHT - Plato de ducha 150 x 70 x 4 cm
FLIGHT - Plato de ducha 150 x 70 x 4 cm

    FLIGHT - Plato de ducha 150 x 70 x 4 cm

    Plato de ducha blanco en acrílico reforzado con carga mineral. Acrílico con tratamiento antibacteriano en la superficie por iones de plata. Sobre suelo, altura 4 cm. Suministrado sin desagüe, diámetro 90 mm. Garantía 10 años. En opción: - Tira flexible de sellado - Rampa de acceso
    Especificaciones
    • Description : E62487. Collection : FLIGHT. Dimensions : 150 x 70 x 4 cm. Weight : 36 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE62487
    • Familia de productoFLIGHT
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray

    Disponibilidad en regiones

    Europa África