Publique sus productos
STRUKTURA - Bañera para empotrar - 170 x 75 cm

STRUKTURA - Bañera para empotrar - 170 x 75 cm

Bañera baño-ducha (170 x 75 cm) - Bañera baño-ducha con un amplio espacio de ducha de fondo plano, desagüe enrasado en posición abierto y un dorsal sobre elevado para un mayor confort, - altura de bañera reducida de 53 cm, - suministrada con pies regulables Quick Clip.
Especificaciones
  • Bañera para empotrar Colleccion: STRUKTURA - E6D021 Dimensión: 170 x 75 x cm Peso: 17,5 kg Material: Acrílico Tipo de instalación: En isla Volumen: 192/122 Amplia bañera a un precio muy competitivo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE6D021
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de productosBain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)482
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)17.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África