Publique sus productos
ALEO - Termostato ducha mural
ALEO - Termostato ducha mural

    ALEO - Termostato ducha mural

    Termostática mural de ducha - Limitador de caudal sensitivo, - economizador de agua, - tope de seguridad a 40ºC, - bloqueo de temperatura máxima a 50ºC, - válvulas anti-retorno en las entradas, - racores murales con embellecedores.
    Especificaciones
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE72352
    • Familia de productoALEO
    • Grupo de productosRobinetterie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa África