Publique sus productos
JULY - Columna baño-ducha con grifería termostática
JULY - Columna baño-ducha con grifería termostática

    JULY - Columna baño-ducha con grifería termostática

    Columna baño-ducha con grifería termostática.

    Ducha de cabeza cuadrada 200 x 200 mm.

    Tope de seguridad a 37ºC. Temperatura máxima inferior a 50ºC.

    Caudal: 10 l/min.

    Cuerpo frio.

    Ducha de mano Citrus Ø 90 mm, 4 salidas (caudal: 10 l/mn).

    Flexible de ducha liso anti-torsión, aspecto metálico.

    Barra de ducha ajustable en altura.

    Inversor integrado en el mando del caudal para pasar de cabeza de ducha a caño de bañera y bloqueable para pasar de caño de bañera a ducha de mano.

    Válvula anti-retorno en las entradas.

    Especificaciones
    • Thermostatic bath/shower column

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE78192
    • Familia de productoJULY
    • Grupo de productosRobinetterie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1140
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Europa África