Publique sus productos
TOOBI - Monomando de lavabo - 202 mm - con vaciador

TOOBI - Monomando de lavabo - 202 mm - con vaciador

Monomando de lavabo con flexibles de alimentación -Varilla del desagüe automático lateral, - caudal limitado a 8 l/min, - caída del agua natural, - salida con acabados blanco/verde intercambiables, - varilla del desagüe automático lateral, - suave cartucho cerámico de 25 mm.
Especificaciones
  • Monomando de lavabo con vaciador Colleccion: TOOBI - E8959 Peso: 1,6 kg Tipo de instalación: 1 orificio BUNG_DEBIT: 8 l/mn sobre 3 bares Caudal: 8 l/mn sobre 3 bares Racores: Con flexibles de alimentación Mécanismo: Cartucho de discos cerámicos de 25 mm Caída del agua natural Salida con acabados blanco/verde intercambiables Caudal limitado a 8 l/min Varilla deldesagüe automático lateral Suave cartucho cerámico de 25 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE8959
  • Familia de productoTOOBI
  • Grupo de productosRobinetterie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)202
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África