Publique sus productos
KUMIN - Monomando de lavabo, modelo medio 162 mm - con desagüe

KUMIN - Monomando de lavabo, modelo medio 162 mm - con desagüe

Monomando de lavabo - modelo medio - con flexibles de alimentación - Aireador anti-calcáreo integrado, - desagüe automático, - caudal limitado a 5 l/min.
Especificaciones
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE98827
  • Familia de productoKUMIN
  • Grupo de productosRobinetterie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)162
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África