Publique sus productos
KUMIN - Monomando de lavabo, modelo medio 162 mm, con cartucho C3 de ahorro de agua y energía.

KUMIN - Monomando de lavabo, modelo medio 162 mm, con cartucho C3 de ahorro de agua y energía.

Monomando de lavabo, modelo medio, con cartucho C3 de ahorro de agua y energía - abertura de la palanca en frío desde la posición central - Limitador de caudal sensitivo, - aireador anti-calcáreo integrado, - desagüe automático, - caudal limitado a 9l/min.
Especificaciones
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE99444
  • Familia de productoKUMIN
  • Grupo de productosRobinetterie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)162
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidad en regiones

Europa África