Publique sus productos
JULY - Columna baño-ducha con grifería termostática
JULY - Columna baño-ducha con grifería termostática

    JULY - Columna baño-ducha con grifería termostática

    Columna baño-ducha con grifería termostática.

    Ducha de cabeza redonda Ø 200 mm (Caudal 10 l/min).

    Barra de ducha ajustable en altura.

    Ducha de mano Citrus Ø 90 mm - 4 salidas (Caudal 10 l/min).

    Grifería termostática con tope de seguridad a 37ºC y temperatura máxima inferior a 50ºC.

    Válvulas anti-retorno.

    Flexible de ducha anti-torsión 1750 mm.

    Especificaciones
    • Columna baño-ducha con grifería termostática - ducha de cabeza redonda

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE99741
    • Familia de productoJULY
    • Grupo de productosRobinetterie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1140
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa África