Publique sus productos
PARALLEL - Mueble bajo 57 cm, 1 cajón
PARALLEL - Mueble bajo 57 cm, 1 cajón

    PARALLEL - Mueble bajo 57 cm, 1 cajón

    Acabados:

    • N18 - Blanc brillant
    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52- Chêne tabac

    + 60 lacas disponibles

    57 x 50 x 45 cm.

    1 cajón con cierre progresivo, con orificio para sifón.

    Solicitar con encimera Parallel.

    Amplia variedad de acabados.

    Especificaciones
    • Solicitar con:

      • Encimera Parallel
      • Lavado Vivienne
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEB514
    • Familia de productoPARALLEL
    • Grupo de productosBase unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalLaca acrílica aplicada con haz de electrones
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa África