Publique sus productos
STRUKTURA - Bidé a suelo

STRUKTURA - Bidé a suelo

Bidé a suelo, 54 x 34 cm. 1 orificio. Con fijaciones disimuladas.

Especificaciones
  • LIMPIEZA FÁCIL Y RÁPIDA: carenado para un acceso total.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEBC0001
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de productosBidet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)340
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés

Disponibilidad en regiones

Europa África