Publique sus productos
STRUKTURA - Inodoro suspendido sin brida

STRUKTURA - Inodoro suspendido sin brida

Inodoro suspendido SIN BRIDA, 54 x 34 cm.

Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 litros o consumo estándar de 3/6 litros.

Especificaciones
  • Productos complementarios

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEDE101
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)340
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Europa África