Publique sus productos
STRUKTURA - Lavabo 60 cm

STRUKTURA - Lavabo 60 cm

Lavabo para instalar sin mueble, 60 x 48 cm, autoportante. 1 orificio para grifería. Con orificio de rebosadero.

Especificaciones
  • Productos complementarios

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEGD111
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de productosLavabo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras

Disponibilidad en regiones

Europa África